Menu Search

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
114 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวด้ามจับ สี วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม รัศมีด้ามจับ สั่งซื้อ
355.986 ฿ - 394.443 ฿ 14 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สีดำ
31.5 mm
436.185 ฿ - 483.304 ฿ 16 มีในสต็อก
M6
42.0 mm
สีดำ
25.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
502.301 ฿ - 556.566 ฿ 46 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สีดำ
31.5 mm
483.527 ฿ - 535.77 ฿ 36 มีในสต็อก
M12
84.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
36.0 mm
2,326.273 ฿ - 2,577.588 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
92.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
18.5 mm
69.0 mm
92.0 mm
523.849 ฿ - 580.439 ฿ 6 มีในสต็อก
M12
84.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
36.0 mm
270.771 ฿ - 300.022 ฿ 8 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
1,668.804 ฿ - 1,849.093 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
78.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
15.7 mm
58.0 mm
78.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ 6412 มีในสต็อก
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
316.805 ฿ - 351.025 ฿ 3560 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
366.639 ฿ - 406.247 ฿ 157 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
274.386 ฿ - 304.026 ฿ 648 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
314.095 ฿ - 348.028 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
649.692 ฿ - 719.878 ฿ 35 มีในสต็อก
M10
78.0 mm
สีดำ
36.0 mm
430.821 ฿ - 477.361 ฿ 30 มีในสต็อก
M6
42.0 mm
สีดำ
25.0 mm
307.942 ฿ - 341.207 ฿ 13 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
31.5 mm
1,264.00 ฿ - 1,400.548 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
65.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
13.5 mm
50.0 mm
65.0 mm
459.311 ฿ - 508.931 ฿ 306 มีในสต็อก
M10
84.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
36.0 mm
  • จาก 6
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490932

ช่วงราคา
394.443 ฿ - 355.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
  • ความสูงฐาน
    31.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ; ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490929

ช่วงราคา
483.304 ฿ - 436.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
  • ความสูงฐาน
    25.0 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219239

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490931

ช่วงราคา
556.566 ฿ - 502.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
  • ความสูงฐาน
    31.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ; ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490953

ช่วงราคา
535.77 ฿ - 483.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 18.5 mm | 0.728 in

498515

ช่วงราคา
2,577.588 ฿ - 2,326.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ; ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490968

ช่วงราคา
580.439 ฿ - 523.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219259

ช่วงราคา
300.022 ฿ - 270.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 15.7 mm | 0.618 in

498509

ช่วงราคา
1,849.093 ฿ - 1,668.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219246

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219286

ช่วงราคา
351.025 ฿ - 316.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219290

ช่วงราคา
406.247 ฿ - 366.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219243

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219267

ช่วงราคา
304.026 ฿ - 274.386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219282

ช่วงราคา
348.028 ฿ - 314.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ; ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490939

ช่วงราคา
719.878 ฿ - 649.692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
  • ความสูงฐาน
    36.0 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ; ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490928

ช่วงราคา
477.361 ฿ - 430.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
  • ความสูงฐาน
    25.0 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490950

ช่วงราคา
341.207 ฿ - 307.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498507

ช่วงราคา
1,400.548 ฿ - 1,264.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ; ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490965

ช่วงราคา
508.931 ฿ - 459.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm