ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | แบบกดสูงสุด | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทคีย์ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.835 ฿ - 824.196 ฿ | 148 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 762.669 ฿ - 845.062 ฿ | 17 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 598.619 ฿ - 663.293 ฿ | 850 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 660.634 ฿ - 732.003 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 598.647 ฿ - 663.32 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | 72 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | 1386 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | 48 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 606.535 ฿ - 672.062 ฿ | 275 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | 850 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 466.879 ฿ - 517.316 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | 304 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 753.249 ฿ - 834.627 ฿ | 54 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 762.669 ฿ - 845.062 ฿ | 2533 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 606.535 ฿ - 672.062 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ