Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ; ; ;

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกและเป็นแบบไม่ล็อก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการซีลอย่างดี มีแรงกดที่ตั้งไว้แล้วที่ 6 มม.
รหัสรายการ:

3401120030E

24 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 604.832 ฿
250 - 999 574.584 ฿
1000 + 545.857 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

15,120.80 ฿

25 x 604.832 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
แรงกด 6.0 mm
ระยะระหว่างจากศูนย์ถึงระยะระหว่างกรอบตัวยึด 45.0 mm
ความสูงหัว 26.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา