บานพับแบบต่อเนื่องมีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ เริ่มต้นด้วยบานพับหนา 0.9 มม. และ 1.2 มม. ซึ่งนำเสนอบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับงานที่เบากว่า มีจำหน่ายในความยาว 2 x 1020 มม. และมีให้เลือกทั้งแบบเจาะรูและแบบไม่เจาะ สามารถยึดด้วยหมุด สกรู หรือเชื่อมให้เข้าตำแหน่งและเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา ตู้เก็บของ/ตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้า และงานโลหะแผ่น แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 4 สำหรับรุ่น 0.9 มม. และเบอร์ 6 สำหรับรุ่น 1.2 มม. บานพับขนาด 1.6 มม. และ 2 มม. เป็นบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับภาระงานปานกลาง มีจำหน่ายเป็นแพ็คขนาด 2 x 1016 มม. และเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิศวกรรมที่หลากหลาย แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 8 ที่ใช้ได้กับทั้งรุ่น 1.6 และ 2 มม.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ประเภทบานพับ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.5347 ฿ - 708.6225 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
เจาะ
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
425.9623 ฿ - 471.9837 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
เจาะ
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,658.2755 ฿ - 4,053.493 ฿ | 31 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
สแตนเลส
|
เจาะ
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
404.0425 ฿ - 447.6948 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
เจาะ
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,384.3809 ฿ - 1,533.9382 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
สแตนเลส
|
เจาะ
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,180.6687 ฿ - 1,308.2214 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
เจาะ
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
3,937.0229 ฿ - 4,362.3606 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
สแตนเลส
|
เจาะ
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ