Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20819743
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 20 - 99 | 92.284 ฿ |
| 100 + | 87.67 ฿ |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 5.0 |
| l2 | 0.9 |
| h1 | 1.50 |
| ขนาด Torx | TX-8 |
| ความต้านทานแรงดึง N | 116 N/mm |
| สี | สีเบจ |
| รูปแบบหัว | Torx Head |
| วัสดุ | PEEK |
| ขนาด Torx | TX-8 |