Menu Search

ปลอกยางไดอะแฟรม - ตัดออกสองด้าน

มีในสต็อก

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง ในขณะที่รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภท สั่งซื้อ
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 19807 มีในสต็อก
16.0 mm
11.0 mm
2
4.8453 ฿ - 5.3673 ฿ 31994 มีในสต็อก
19.0 mm
15.5 mm
1
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ 6645 มีในสต็อก
20.0 mm
16.0 mm
2
11.4306 ฿ - 12.6665 ฿ 1499 มีในสต็อก
25.5 mm
19.0 mm
1
2.7439 ฿ - 3.0383 ฿ 265603 มีในสต็อก
12.5 mm
9.5 mm
2
12.4791 ฿ - 13.822 ฿ 19749 มีในสต็อก
42.0 mm
31.0 mm
2
5.8402 ฿ - 6.4693 ฿ 1588 มีในสต็อก
16.0 mm
12.5 mm
1
19.0823 ฿ - 21.148 ฿ 8423 มีในสต็อก
19.0 mm
15.9 mm
1
4.8453 ฿ - 5.3673 ฿ 7700 มีในสต็อก
19.0 mm
15.5 mm
1
4.5508 ฿ - 5.0416 ฿ 11118 มีในสต็อก
20.0 mm
15.5 mm
1
4.2341 ฿ - 4.6891 ฿ 8078 มีในสต็อก
25.5 mm
20.5 mm
2
3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ 16405 มีในสต็อก
11.0 mm
8.0 mm
2
4.5687 ฿ - 5.0639 ฿ 445920 มีในสต็อก
16.0 mm
11.0 mm
1
3.1811 ฿ - 3.5247 ฿ 42924 มีในสต็อก
9.9 mm
6.4 mm
2
12.8985 ฿ - 14.2905 ฿ 22584 มีในสต็อก
32.0 mm
25.5 mm
1
3.6942 ฿ - 4.0913 ฿ 12368 มีในสต็อก
19.0 mm
16.0 mm
2
24.8913 ฿ - 27.5816 ฿ 2289 มีในสต็อก
19.0 mm
15.5 mm
1
7.2099 ฿ - 7.9907 ฿ 3257 มีในสต็อก
22.0 mm
18.8 mm
2
12.8985 ฿ - 14.2905 ฿ 25056 มีในสต็อก
32.0 mm
25.5 mm
1
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 16.0 mm | 0.63 in ; 11.0 mm | 0.433 in ; 2

19435

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

19429

ช่วงราคา
5.3673 ฿ - 4.8453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 20.0 mm | 0.787 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

19438

ช่วงราคา
3.3462 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 25.5 mm | 1.004 in ; 19.0 mm | 0.748 in ; 1

10806

ช่วงราคา
12.6665 ฿ - 11.4306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 12.5 mm | 0.492 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 2

19433

ช่วงราคา
3.0383 ฿ - 2.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 42.0 mm | 1.654 in ; 31.0 mm | 1.22 in ; 2

19442

ช่วงราคา
13.822 ฿ - 12.4791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19749 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    42.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 16.0 mm | 0.63 in ; 12.5 mm | 0.492 in ; 1

19427

ช่วงราคา
6.4693 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 15.9 mm | 0.626 in ; 1

15512

ช่วงราคา
21.148 ฿ - 19.0823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.9 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

19428

ช่วงราคา
5.3673 ฿ - 4.8453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 20.0 mm | 0.787 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

10187

ช่วงราคา
5.0416 ฿ - 4.5508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 25.5 mm | 1.004 in ; 20.5 mm | 0.807 in ; 2

19439

ช่วงราคา
4.6891 ฿ - 4.2341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 11.0 mm | 0.433 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 2

19434

ช่วงราคา
4.4036 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 16.0 mm | 0.63 in ; 11.0 mm | 0.433 in ; 1

19426

ช่วงราคา
5.0639 ฿ - 4.5687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
445920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 9.9 mm | 0.39 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 2

19432

ช่วงราคา
3.5247 ฿ - 3.1811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 32.0 mm | 1.26 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; 1

19430

ช่วงราคา
14.2905 ฿ - 12.8985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    32.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

19437

ช่วงราคา
4.0913 ฿ - 3.6942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

10134

ช่วงราคา
27.5816 ฿ - 24.8913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2289 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 22.0 mm | 0.866 in ; 18.8 mm | 0.74 in ; 2

19436

ช่วงราคา
7.9907 ฿ - 7.2099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.8 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 32.0 mm | 1.26 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; 1

19431

ช่วงราคา
14.2905 ฿ - 12.8985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    32.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.5 mm