Menu Search

คลิปยึดบนราง - รูปแบบ C ; UL94 V-2 ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; 3.6 mm | 0.142 in x 11.3 mm | 0.445 in

คลิปสายเคเบิลแบบยึดบนรางที่เป็นโลหะอัดขึ้นรูปนี้สามารถใช้กับราง DIN ทั่วไปได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งและมีน้ำหนักเบา เป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลในระยะยาวที่สามารถใช้ปรับแต่งการติดตั้งในปัจจุบัน
รหัสรายการ:

DRCC-LWS01

2000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA66
ประเภทราง รูปแบบ C
ความสูงภายใน 3.6 mm
ความกว้างภายใน 11.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา