Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DRCC-SEC01
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.4316 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.3066 ฿ |
| 40000 + | 2.1951 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน |
| ประเภทราง | รูปแบบ C |
| รูปแบบ | DIN Rail |
| ความสูงภายใน | 4.8 mm |
| ความสูงภายใน | 0.189 in |
| ความกว้างภายใน | 6.4 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.252 in |
| ความสูงภายนอก | 0.449 in |
| ความสูงภายนอก | 11.4 mm |
| ความกว้างภายนอก | 11.2 mm |
| ความกว้างภายนอก | 0.441 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| ประเภท | 3 |