Menu Search

คลิปยึดราง - รูปแบบ G ; UL94 V-2 ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; 4.8 mm | 0.189 in x 6.4 mm | 0.252 in

คลิปยึดรางนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีธรรมชาติและใช้ในรูปแบบ G-Profile ของราง DIN ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้งและสามารถติดตั้งเพิ่มเติมกับการติดตั้งปัจจุบันได้
รหัสรายการ:

DRCG-SEC01

24 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.988 ฿
10000 - 39999 2.84 ฿
40000 + 2.696 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,988.00 ฿

1000 x 2.988 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทราง รูปแบบ G
ความสูงภายใน 4.8 mm
ความกว้างภายใน 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท 3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา