Menu Search

คลิปยึดราง - รูปแบบหมวกทรงสูง ; UL94 V-2 ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; 3.6 mm | 0.142 in x 11.3 mm | 0.445 in

คลิปยึดรางนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีธรรมชาติและใช้ในรูปแบบหมวกทรงสูงของราง DIN ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้งและสามารถติดตั้งเพิ่มเติมกับการติดตั้งปัจจุบันได้
รหัสรายการ:

DRCT-LWS01

4093 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.095 ฿
10000 - 39999 2.937 ฿
40000 + 2.789 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,095.00 ฿

1000 x 3.095 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทราง รูปแบบหมวกทรงสูง
ความสูงภายใน 3.6 mm
ความกว้างภายใน 11.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา