Menu Search

คลิปยึดราง - อัด ; UL94 V-2 ; Glass Reinforced Polyamide 6.6 ; x

คลิปสายเคเบิลรางนี้ทำจากไนลอนเสริมใยแก้วสีธรรมชาติเกรด UL94-V-2 ขนาดรางอัดคือ 20x20 มม.
รหัสรายการ:

XRC2-WS101

5068 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.192 ฿
10000 - 39999 3.025 ฿
40000 + 2.877 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,192.00 ฿

1000 x 3.192 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Glass-Filled Nylon 6/6
ประเภทราง อัด
วัสดุเต็ม Glass Reinforced Polyamide 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา