Menu Search

จุก DKO คลายด้านข้าง

มีในสต็อก

จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2.726 ฿ - 3.0205 ฿ 1518 มีในสต็อก
สีเหลือง
29.0 mm
14S,15L
6.1213 ฿ - 6.7772 ฿ 9411 มีในสต็อก
สีเหลือง
49.1 mm
30S
2.9268 ฿ - 3.2391 ฿ 1017 มีในสต็อก
สีเหลือง
30.0 mm
16S
2.6903 ฿ - 2.9803 ฿ 1869 มีในสต็อก
สีเหลือง
27.0 mm
12S
2.61 ฿ - 2.8911 ฿ 1708 มีในสต็อก
สีเหลือง
25.0 mm
10S,12L
11.0737 ฿ - 12.2694 ฿ 1409 มีในสต็อก
สีเหลือง
59.0 mm
38S,42L
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 1010 มีในสต็อก
สีเหลือง
34.5 mm
20S,22L
1.8516 ฿ - 2.0523 ฿ 1219 มีในสต็อก
สีเหลือง
19.0 mm
6S,8L
1.6642 ฿ - 1.8426 ฿ 2124 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
6L
6.5452 ฿ - 7.2546 ฿ 2168 มีในสต็อก
สีเหลือง
49.2 mm
35L
3.2793 ฿ - 3.6317 ฿ 1009 มีในสต็อก
สีเหลือง
32.0 mm
18L
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 1592 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.5 mm
8S,10L
5.3004 ฿ - 5.8759 ฿ 1009 มีในสต็อก
สีเหลือง
39.7 mm
25S,28L
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 14S,15L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 29.0 mm | 1.142 in

552087

ช่วงราคา
3.0205 ฿ - 2.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    14S,15L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 30S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 49.1 mm | 1.933 in

552092

ช่วงราคา
6.7772 ฿ - 6.1213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    30S
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    49.1 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 16S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 30.0 mm | 1.181 in

552088

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    16S
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 12S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 27.0 mm | 1.063 in

552086

ช่วงราคา
2.9803 ฿ - 2.6903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1869 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    12S
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    27.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 10S,12L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

552085

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    10S,12L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 38S,42L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.0 mm | 2.323 in

552094

ช่วงราคา
12.2694 ฿ - 11.0737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1409 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    38S,42L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    59.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 20S,22L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 34.5 mm | 1.358 in

552090

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    20S,22L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    34.5 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 6S,8L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.0 mm | 0.748 in

552083

ช่วงราคา
2.0523 ฿ - 1.8516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6S,8L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 6L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 16.0 mm | 0.63 in

552082

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 35L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 49.2 mm | 1.937 in

552093

ช่วงราคา
7.2546 ฿ - 6.5452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    35L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    49.2 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 18L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 32.0 mm | 1.26 in

552089

ช่วงราคา
3.6317 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    18L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.0 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 8S,10L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.5 mm | 0.846 in

552084

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8S,10L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.5 mm
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 25S,28L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.7 mm | 1.563 in

552091

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    25S,28L
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    39.7 mm