จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.842 ฿ - 3.1454 ฿ | 7931 มีในสต็อก |
|
0.657 in
16.7 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
16.3071 ฿ - 18.0695 ฿ | 2726 มีในสต็อก |
|
1.5 in
38.1 mm
|
สีขาว
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6.4426 ฿ - 7.1386 ฿ | 341 มีในสต็อก |
|
1.024 in
26.0 mm
|
สีดำ
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
6.4202 ฿ - 7.1118 ฿ | 1029 มีในสต็อก |
|
1.016 in
25.8 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
10.4535 ฿ - 11.5823 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
|
1.669 in
42.4 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
9.8646 ฿ - 10.9309 ฿ | 3589 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ | 13308 มีในสต็อก |
|
0.717 in
18.2 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8.4146 ฿ - 9.3247 ฿ | 62210 มีในสต็อก |
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีดำ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
8.3744 ฿ - 9.2801 ฿ | 983 มีในสต็อก |
1.248 in
31.7 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5.3539 ฿ - 5.9339 ฿ | 2039 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
สีขาว
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5.5547 ฿ - 6.157 ฿ | 6028 มีในสต็อก |
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5.5145 ฿ - 6.1124 ฿ | 21651 มีในสต็อก |
|
0.579 in
14.7 mm
|
สีดำ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
15.5665 ฿ - 17.2441 ฿ | 1504 มีในสต็อก |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
7.8524 ฿ - 8.7001 ฿ | 119 มีในสต็อก |
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6.5229 ฿ - 7.2278 ฿ | 18801 มีในสต็อก |
|
1.201 in
30.5 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
11.1138 ฿ - 21.5495 ฿ | 449 มีในสต็อก |
1.752 in
44.5 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6.8441 ฿ - 7.5847 ฿ | 1034 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
6.0856 ฿ - 6.737 ฿ | 31400 มีในสต็อก |
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีดำ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
5.9607 ฿ - 6.6032 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5.7198 ฿ - 6.3355 ฿ | 64 มีในสต็อก |
|
0.657 in
16.7 mm
|
สีดำ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ