Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
89 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
7.8524 ฿ - 8.7001 ฿ 119 มีในสต็อก
33.3 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
6.5229 ฿ - 7.2278 ฿ 18801 มีในสต็อก
30.5 mm
สีขาว
3.2 mm
11.5 mm
11.1138 ฿ - 21.5495 ฿ 449 มีในสต็อก
44.5 mm
48.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
6.8441 ฿ - 7.5847 ฿ 1034 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
6.0856 ฿ - 6.737 ฿ 31400 มีในสต็อก
28.6 mm
สีดำ
3.2 mm
11.5 mm
5.9607 ฿ - 6.6032 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.0 mm
สีดำ
2.0 mm
8.0 mm
5.7198 ฿ - 6.3355 ฿ 64 มีในสต็อก
16.7 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ 6702 มีในสต็อก
14.6 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
6.4202 ฿ - 7.1118 ฿ 1029 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
10936 มีในสต็อก
34.9 mm
สีขาว
3.2 mm
11.5 mm
17.717 ฿ - 19.631 ฿ 178079 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
3.2 mm
11.9 mm
6.0812 ฿ - 6.737 ฿ 523184 มีในสต็อก
23.2 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 172 มีในสต็อก
12.0 mm
สีขาว
3.2 mm
10.0 mm
16.3071 ฿ - 18.0695 ฿ 38 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีขาว
2.5 mm
11.5 mm
21.3398 ฿ - 23.6465 ฿ 3273 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
5.5145 ฿ - 6.1124 ฿ 21651 มีในสต็อก
14.7 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
15.5665 ฿ - 17.2441 ฿ 1504 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
3.2 mm
11.9 mm
9.8646 ฿ - 10.9309 ฿ 3589 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
6.2507 ฿ - 6.9289 ฿ 538 มีในสต็อก
22.6 mm
สีดำ
1.6 mm
6.4 mm
8.4146 ฿ - 9.3247 ฿ 62210 มีในสต็อก
34.9 mm
สีดำ
3.2 mm
11.5 mm
  • จาก 5
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466861

ช่วงราคา
8.7001 ฿ - 7.8524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462738

ช่วงราคา
7.2278 ฿ - 6.5229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466865

ช่วงราคา
21.5495 ฿ - 11.1138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466869

ช่วงราคา
7.5847 ฿ - 6.8441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.2 mm | 0.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.6 mm | 1.126 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-29

ช่วงราคา
6.737 ฿ - 6.0856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-16

ช่วงราคา
6.6032 ฿ - 5.9607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.3 mm | 0.563 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-26

ช่วงราคา
6.3355 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.6 mm | 0.575 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462732

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.2 mm | 0.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.1118 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 31.8 mm | 1.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

62MP1250W


ระดับสินค้าคงคลัง
10936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

62MP2000

ช่วงราคา
19.631 ฿ - 17.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.2 mm | 0.913 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

62MP0750

ช่วงราคา
6.737 ฿ - 6.0812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
523184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462730

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466885

ช่วงราคา
18.0695 ฿ - 16.3071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466866

ช่วงราคา
23.6465 ฿ - 21.3398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-24

ช่วงราคา
6.1124 ฿ - 5.5145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-23

ช่วงราคา
17.2441 ฿ - 15.5665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
10.9309 ฿ - 9.8646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.8 mm | 0.78 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-15

ช่วงราคา
6.9289 ฿ - 6.2507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-18

ช่วงราคา
9.3247 ฿ - 8.4146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม