จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3941 ฿ - 5.9785 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.531 in
13.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8.138 ฿ - 8.5663 ฿ | 1702201 มีในสต็อก |
|
1.315 in
33.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
5588 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
10816 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
490 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
5.1621 ฿ - 5.2067 ฿ | 3048 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6.0812 ฿ - 6.737 ฿ | 441888 มีในสต็อก |
|
0.925 in
23.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
7.732 ฿ - 14.991 ฿ | 12662 มีในสต็อก |
|
1.315 in
33.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
5.1621 ฿ - 5.2067 ฿ | 798537 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6223 มีในสต็อก |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
17.717 ฿ - 19.631 ฿ | 24913 มีในสต็อก |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
134 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีขาว
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
6.563 ฿ - 7.2724 ฿ | 410 มีในสต็อก |
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
18.2747 ฿ - 20.2512 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
5.345 ฿ - 5.9205 ฿ | 14753 มีในสต็อก |
|
0.531 in
13.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
สีขาว
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6.0009 ฿ - 6.6478 ฿ | 232723 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ | 1636 มีในสต็อก |
|
1.5 in
38.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
21.3398 ฿ - 23.6465 ฿ | 58623 มีในสต็อก |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5.5145 ฿ - 6.1124 ฿ | 209255 มีในสต็อก |
|
0.575 in
14.6 mm
|
สีดำ
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ