Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม : 96.0 mm | 3.78 in; ความกว้างโดยรวม : 18.0 mm | 0.709 in; สังกะสีอัลลอย

กลอนประตูแบบโบลต์ใช้สำหรับยึดช่องเปิดหรือจุดทางเข้าต่าง ๆ เช่น ประตู รั้ว และประตูพื้นหรือเพดาน ดีไซน์แบบยึดสกรู
รหัสรายการ:

20036454

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 105.492 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,549.20 ฿

100 x 105.492 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จบ แผ่นนิกเกิล
ความยาวโดยรวม 96.0 mm
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
จำนวนรูยึด 2
กำหนดระยะห่างของรู จากซ้ายบนไปขวา 60.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา