Menu Search

รางลิ้นชัก

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์สไลด์ลิ้นชักของเรามีทั้งรูปแบบจำกัดการเลื่อน เช่น เลื่อนได้ 3/4 ส่วน และเลื่อนได้จนสุด รางลิ้นชักแบบตลับลูกปืนมีตัวเลือกวัสดุเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการทำงานบนหน้าจอแสดงผล เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
449.6267 ฿ - 473.291 ฿ 9318 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
731.7381 ฿ - 770.2506 ฿ 1748 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
788.3023 ฿ - 829.7951 ฿ 1985 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
393.4194 ฿ - 414.1302 ฿ 1113 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
618.9667 ฿ - 651.5453 ฿ 4623 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
336.8285 ฿ - 354.5544 ฿ 20740 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
844.5095 ฿ - 888.956 ฿ 1805 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
506.1953 ฿ - 532.8355 ฿ 553 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
675.1695 ฿ - 710.7016 ฿ 26572 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 360.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579121

ช่วงราคา
473.291 ฿ - 449.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    360.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    350.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 603.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579176

ช่วงราคา
770.2506 ฿ - 731.7381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    603.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    600.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 650.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579183

ช่วงราคา
829.7951 ฿ - 788.3023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    650.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    650.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 305.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579114

ช่วงราคา
414.1302 ฿ - 393.4194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    305.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    300.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 510.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579152

ช่วงราคา
651.5453 ฿ - 618.9667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4623 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    510.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    500.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 245.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579107

ช่วงราคา
354.5544 ฿ - 336.8285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    245.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    250.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 700.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579190

ช่วงราคา
888.956 ฿ - 844.5095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    700.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    700.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 408.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579138

ช่วงราคา
532.8355 ฿ - 506.1953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    408.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    400.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 553.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579169

ช่วงราคา
710.7016 ฿ - 675.1695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    553.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    550.0 mm