Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

CBS ประเภท 4 ทำจากไนลลอน 6/6 สีธรรมชาติ, RMS-19 การรองรับแผงวงจรล็อคตัวถังแบบแข็งนี้ให้ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ และเป็นส่วนประกอบการติดตั้งที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ฐานปีกให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

CBS-3-19

18099 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.276 ฿
10000 - 39999 1.216 ฿
40000 + 1.151 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,276.00 ฿

1000 x 1.276 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.75 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.5 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.79 - 1.98 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา