จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 5.8358 ฿ |
10000 - 39999 | 5.5502 ฿ |
40000 + | 5.2647 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.173 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.098 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 2.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.098 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 2.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.079 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 2.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.079 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.311 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 7.9 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ