จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.1627 ฿ |
10000 - 39999 | 3.953 ฿ |
40000 + | 3.7567 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.6 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.181 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.154 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.154 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 3.6 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.142 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 3.6 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.142 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.126 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 28.6 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ