Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.6764 ฿ |
10000 - 39999 | 3.489 ฿ |
40000 + | 3.315 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.6 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.181 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.125 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.125 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.142 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 3.6 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.142 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 3.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.57 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.062 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.57 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.062 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 25.4 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 1 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |