Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

ประเภท 11 LCBSM มอบความปลอดภัยที่จำเป็นให้กับการใช้งานของคุณด้วยการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ล็อคฐานรองรับ PCB ฐานปีกให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ ผลิตจากไนลอน 6/6, RMS-01 มาตรฐาน UL94 V-2
รหัสรายการ:

LCBSM-3-01

3729 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.9702 ฿
10000 - 39999 4.7248 ฿
40000 + 4.4839 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,970.20 ฿

1000 x 4.9702 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ PA
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 3.2 mm
ความสูงของหัวล็อค A 8.7 mm
ความสูงของหัวล็อค B 4.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 - 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.8 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา