Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

ประเภท 1 LCBST การรองรับแผงวงจรล็อคตัวถังแบบแข็งนี้ให้ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ และเป็นส่วนประกอบการติดตั้งที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ฐานปีกให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6, RMS-01 มาตรฐาน UL94 V-2
รหัสรายการ:

LCBST-8-01

195 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.1716 ฿
10000 - 39999 3.9619 ฿
40000 + 3.7656 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,171.60 ฿

1000 x 4.1716 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.37 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.54 mm
ความสูงของหัวล็อค A 8.73 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 - 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 - 1.63 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา