Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.601 ฿ |
| 10000 - 399999 | 5.318 ฿ |
| 400000 + | 5.053 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.173 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.18 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.125 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.125 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.18 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.343 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 8.7 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.126 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 3.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.57 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.062 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.062 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.57 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 4.8 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.189 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |