Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1 ชนิดที่ 1 การรองรับแผงวงจรแบบล็อคสองชั้นนี้ช่วยให้สามารถซ้อนแผงสองแผงได้อย่างมั่นคงในระยะที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมช่วยประหยัดเวลาในการประกอบ ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ 6/6, RMS-01
รหัสรายการ:

MDLSP1-05M-01

570375 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.185 ฿
10000 - 39999 2.079 ฿
40000 + 1.972 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,185.00 ฿

1000 x 2.185 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 2.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.65 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.65 mm
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา