Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.359 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.285 ฿ |
| 40000 + | 1.22 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.181 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 2.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.098 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.098 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.5 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.079 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 2.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 2.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.079 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.065 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.65 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.65 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.065 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 7.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.276 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |