Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

ตัวเสารองรับกดเข้าสองด้านนี้เป็นแบบมีร่อง และทำด้วยไนลอน 6/6 สีธรรมชาติ RMS-01
รหัสรายการ:

SP3-12-01

155 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.2704 ฿
10000 - 39999 3.1053 ฿
40000 + 2.9536 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,270.40 ฿

1000 x 3.2704 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
วัสดุ PA
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm
ความสูงของหัวล็อค A 2.4 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.4 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา