Menu Search

ปะเก็นวัสดุคู่

มีในสต็อก

ปะเก็นผนึกวัสดุคู่ พร้อมผนึกกาว มีขอบป้องกันและกันรั่ว เมื่อนำไปใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4,653.6362 ฿ - 5,156.3782 ฿ 1 มีในสต็อก
11.0 mm
18.9 mm
8,040.294 ฿ - 8,908.9095 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
9.4 mm
12.2 mm
53.5392 ฿ - 53.5392 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.4 mm
12.0 mm
49.5728 ฿ - 49.5728 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.0 mm
8.5 mm
36.6833 ฿ - 36.6833 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
9.5 mm
28.7506 ฿ - 28.7506 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.0 mm
10.0 mm
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM แข็ง ; ; ความสูงโดยรวม - 18.9 mm | 0.744 in ; Dual-Hard พร้อมกาวในตัว

551824

ช่วงราคา
5,156.3782 ฿ - 4,653.6362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    18.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM แข็ง
  • ประเภท
    Dual-Hard พร้อมกาวในตัว
ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM แข็ง ; ; ความสูงโดยรวม - 12.2 mm | 0.48 in ; Dual-Hard พร้อมกาวในตัว

551825

ช่วงราคา
8,908.9095 ฿ - 8,040.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM แข็ง
  • ประเภท
    Dual-Hard พร้อมกาวในตัว
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in; ความกว้างโดยรวม - 15.4 mm | 0.606 in; สีดำ; EPDM

20037390

ช่วงราคา
53.5392 ฿ - 53.5392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    15.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in; ความกว้างโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in; สีดำ; EPDM

20037383

ช่วงราคา
49.5728 ฿ - 49.5728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    13.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in; สีดำ; EPDM

20037291

ช่วงราคา
36.6833 ฿ - 36.6833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in; สีดำ; EPDM

20037468

ช่วงราคา
28.7506 ฿ - 28.7506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM