Menu Search

ฝาปิดกันฝุ่น - ; PU;

This dust cap is a small cover that keeps humidity, ingress, and dust out of the 060 quarter turn spring loaded locks. It is designed to fit tightly the lock of the same hole size as the 060 lock types, avoiding any ingress. Black and made from PU material.
รหัสรายการ:

060A7E

16018 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 53.978 ฿
1000 - 3999 51.277 ฿
4000 + 48.716 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,397.80 ฿

100 x 53.978 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ PU

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา