Menu Search

อานสายไฟ - ; ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in;ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in;ความสูงโดยรวม - 23.2 mm | 0.913 in

คลิปยึดสายไฟที่ขอบจะประกบติดเข้าที่พอดี ซึ่งช่วยให้สามารถยึดสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู มีระบบช่องสายด้านบนที่ติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้นิ้วมือกด
รหัสรายการ:

EHWSE-1-01

5700 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.473 ฿
5000 - 19999 4.25 ฿
20000 + 4.032 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,236.50 ฿

500 x 4.473 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด การยึดที่ขอบ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความลึก 6.2 mm
ความสูงภายใน 7.75 mm
ความกว้างภายใน 16.0 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.0 mm
ความสูงโดยรวม 23.2 mm
ความกว้างโดยรวม 28.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 2.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา