Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | ขอบ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| มาตรฐาน | RoHS, การเข้าถึง, UL |
| ความลึก | 4.8 mm |
| ความลึก | 0.189 in |
| ความสูงภายใน | 0.256 in |
| ความสูงภายใน | 6.5 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.457 in |
| ความกว้างภายใน | 11.6 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.2 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.047 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.394 in |
| ความสูงโดยรวม | 10.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.787 in |
| ความกว้างโดยรวม | 20.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 1.2 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.047 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |