Menu Search

อานสายไฟ - ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความกว้างภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

คลิปยึดสายไฟที่ขอบจะประกบติดเข้าที่พอดี ซึ่งช่วยให้สามารถยึดสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู มีระบบช่องสายด้านบนที่ติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้นิ้วมือกด
รหัสรายการ:

EWSE-3-01

36120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.469 ฿
10000 - 39999 2.348 ฿
40000 + 2.232 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,469.00 ฿

1000 x 2.469 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบการยึด ขอบ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS
ความลึก 4.8 mm
ความสูงภายใน 6.5 mm
ความกว้างภายใน 11.6 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.6 mm
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.6 - 2.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา