Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.106 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.80 ฿ |
| 40000 + | 5.512 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | Hinged Edge |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| มาตรฐาน | RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS |
| ความลึก | 6.6 mm |
| ความลึก | 0.26 in |
| ความสูงภายใน | 12.0 mm |
| ความสูงภายใน | 0.472 in |
| ความกว้างภายใน | 19.6 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.772 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.5 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.02 in |
| ความสูงโดยรวม | 19.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.748 in |
| ความกว้างโดยรวม | 31.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.22 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.5 - 1.6 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.02 - 0.063 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |