Menu Search

อานสายไฟ - Hinged Edge ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างภายใน - 19.6 mm | 0.772 in

คลิปยึดสายไฟที่ขอบจะประกบติดเข้าที่พอดี ซึ่งช่วยให้สามารถยึดสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู มีระบบช่องสายด้านบนที่ติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้นิ้วมือกด
รหัสรายการ:

HEWSE-25-01

10035 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.123 ฿
10000 - 39999 2.97 ฿
40000 + 2.821 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,123.00 ฿

1000 x 3.123 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด Hinged Edge
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS
ความลึก 6.6 mm
ความสูงภายใน 8.5 mm
ความกว้างภายใน 19.6 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความสูงโดยรวม 12.1 mm
ความกว้างโดยรวม 30.4 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา