Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | Hinged Edge |
| วัสดุ | PA66 |
| มาตรฐาน | RoHS, การเข้าถึง, UL |
| ความลึก | 6.6 mm |
| ความลึก | 0.26 in |
| ความสูงภายใน | 0.335 in |
| ความสูงภายใน | 8.5 mm |
| ความกว้างภายใน | 19.6 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.772 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.476 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.1 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 30.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.197 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.079 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |