Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.823 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.433 ฿ |
| 40000 + | 7.062 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | ขอบ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| มาตรฐาน | RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS |
| ความลึก | 0.181 in |
| ความลึก | 4.6 mm |
| ความสูงภายใน | 23.1 mm |
| ความสูงภายใน | 0.909 in |
| ความกว้างภายใน | 22.8 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.898 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.311 in |
| ความสูงโดยรวม | 33.3 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 26.8 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.055 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 1.6 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.063 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |