Menu Search

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นสำหรับฝาแบบธรรมดาเมื่อส่วนที่จะปิดมีรูปร่างที่น่าอึดอัด ฝาครอบปิดคลุมสามารถขยายได้โดยการยืดด้วยปลายยางยืดหรือโดยการยืดตามความยืดหยุ่นของวัสดุ ฝาครอบยางยืดทำให้มีการยึดที่หลวมดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไปในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บหรือการบังแสง ฝาครอบวัสดุที่ยืดออกจะยึดชิ้นส่วนได้แน่นกว่าโดยการจับดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานโดยใช้แรงกดบนชิ้นส่วน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น สั่งซื้อ
73.6432 ฿ - 81.5982 ฿ 990 มีในสต็อก
450.0 mm
49.4301 ฿ - 54.7706 ฿ 878 มีในสต็อก
250.0 mm
82.843 ฿ - 91.793 ฿ 67 มีในสต็อก
600.0 mm
39.7529 ฿ - 44.0494 ฿ 2687 มีในสต็อก
150.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 600.0 mm | 23.622 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 450.0 mm | 17.717 in

498814

ช่วงราคา
81.5982 ฿ - 73.6432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    450.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 300.0 mm | 11.811 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 250.0 mm | 9.843 in

498812

ช่วงราคา
54.7706 ฿ - 49.4301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    250.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 600.0 mm | 23.622 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 600.0 mm | 23.622 in

498815

ช่วงราคา
91.793 ฿ - 82.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    600.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 300.0 mm | 11.811 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 150.0 mm | 5.906 in

498811

ช่วงราคา
44.0494 ฿ - 39.7529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    150.0 mm