Menu Search

Metal Screw Mount Fan Guard

รหัสรายการ:

MFGC-150

100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 123.959 ฿
1000 - 3999 117.756 ฿
4000 + 111.872 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,395.90 ฿

100 x 123.959 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ Steel Wire Electroplated
ระยะระหว่างรูยึด 161.8 mm
ขนาดใบพัด 154.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.9 mm
ความหนาโดยรวม 6.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา