| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 51.226 ฿ |
| 1000 - 3999 | 48.66 ฿ |
| 4000 + | 46.229 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
|---|---|
| วัสดุ | Steel Wire Electroplated |
| ระยะระหว่างรูยึด | 3.248 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 82.5 mm |
| ขนาดใบพัด | 90.0 mm |
| ขนาดใบพัด | 90.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.181 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.6 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.197 in |
| ความหนาโดยรวม | 5.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ