Menu Search

สายไฟเบอร์ออฟติก;คลิป - ; ; ธรรมชาติ;UL94 V-2;ไนลอน

คลิปหนีบท่อไฟเบอร์จับท่อ OFBLT 5 มม. หรือแกน 4.3 มม. ตัวยึดสามารถถอดออกได้สำหรับการซ่อมแซม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL4 V-2
รหัสรายการ:

OFBLT-C1-5-01

1895 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.1329 ฿
10000 - 39999 8.6778 ฿
40000 + 8.2406 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,132.90 ฿

1000 x 9.1329 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทของอุปกรณ์เสริม คลิป
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 4.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 4.3 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา