จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.19 ฿ |
10000 - 39999 | 3.0339 ฿ |
40000 + | 2.8822 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทของอุปกรณ์เสริม | คลิป |
---|---|
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 4.3 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 0.169 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 4.3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 0.169 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 2.0 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.079 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ