Menu Search

ท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์ - คลิป, กดเข้า

มีในสต็อก

สามารถติดตั้งท่อจำกัดการโค้งของไฟเบอร์ได้โดยใช้คลิปยึด เช่น คลิปแบบกดเข้า ติดตั้งง่ายและมีให้เลือกในสองแบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทของอุปกรณ์เสริม รูปแบบ สั่งซื้อ
3.1588 ฿ - 3.4979 ฿ 244 มีในสต็อก
คลิป
2
2.2263 ฿ - 2.4717 ฿ 142 มีในสต็อก
คลิป
1
สันยึด OFBLT - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน

OFTGSP-2-05-19

ช่วงราคา
3.4979 ฿ - 3.1588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
สันยึด OFBLT - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน

OFTGSP-1-05-19

ช่วงราคา
2.4717 ฿ - 2.2263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm