Menu Search

ท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์ - คลิป, ตัวแยก

มีในสต็อก

สามารถติดตั้งท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์โดยใช้ท่อและคลิปยึดท่อ เช่น คลิปตัวแยก ติดตั้งง่ายและมีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
10.0 mm
58 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
82 มีในสต็อก
UL94 V-0
8.0 mm
50 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
5336 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
90 มีในสต็อก
UL94 V-0
10.0 mm
35 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
สายรัดท่อและสายยาง - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-10M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-6M-19


ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน

TPCE5-51-8M-19


ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    5.1 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-4M-19


ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-4M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
5336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-10M-19


ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-6M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm