Menu Search

ใยแก้วนำแสง ท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์ - สีขาว ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

ท่อจำกัดการโค้งของสายใยแก้วนำแสง มอบการปกป้องสูงสุดสำหรับเส้นใยที่ขจัดปัญหาต่างๆ เช่น การบด การงอ และการดัดโค้งขนาดเล็ก ในขณะที่ให้โซลูชันการจัดการด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อจัดการเส้นทางของไฟเบอร์ เหมาะสำหรับงานวางสายไฟเบอร์ระยะใกล้ และสำหรับการใช้งาน FTTH/FTTB ตามขอบ
รหัสรายการ:

OFBLTS-42-635PP

3 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 12,810.3601 ฿
10 - 39 12,554.0992 ฿
40 + 11,926.3967 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

12,810.36 ฿

1 x 12,810.3601 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทของอุปกรณ์เสริม Tubing Slit Version
สี สีขาว
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุ PP
ราคาต่อ รอก
ประเภท ใยแก้วนำแสง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.4 mm
รวม 1 Reel of 100 metres
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา