จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 75.0173 ฿ |
1000 - 39999 | 71.2607 ฿ |
40000 + | 67.6959 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6 |
วิธีติดตั้ง | Clip On |
ความสูงโดยรวม | 0.217 in |
ความสูงโดยรวม | 5.5 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.283 in |
ความยาวโดยรวม | 32.6 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1.063 in |
ความกว้างโดยรวม | 27.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
จำนวนของตำแหน่ง | 6 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
รูปแบบ | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ