Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วิธีติดตั้ง | Clip in;Adhesive |
| ความสูงโดยรวม | 0.189 in |
| ความสูงโดยรวม | 4.8 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.043 in |
| ความยาวโดยรวม | 26.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.581 in |
| ความกว้างโดยรวม | 14.75 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
| จำนวนช่อง | 3 |