Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.5 mm | 0.256 in ; ความสูงโดยรวม 5.8 mm | 0.228 in ; รูปแบบ 2

ตัวยึดประกบใยแก้วนำแสงสำหรับส่วนประกอบไฟเบอร์ 1 มม. - 1.2 มม. สูงสุดสิบสองชิ้น สามารถใช้กับถาดประกบ OFST ซีรีย์ ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

OFSH-T-12-19BLK

1250 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.422 ฿
1000 - 3999 6.102 ฿
4000 + 5.795 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

642.20 ฿

100 x 6.422 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงโดยรวม 5.8 mm
ความยาวโดยรวม 35.63 mm
ความกว้างโดยรวม 26.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 12
ปริมาณแพ็คเกจ 100
จำนวนช่อง 12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา