Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - สกรู ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.65 mm | 0.262 in ; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1

ตัวยึดประกบใยแก้วนำแสงสำหรับส่วนประกอบไฟเบอร์ 3 มม. สูงสุดหกชิ้น สามารถใช้กับถาดประกบ OFST ซีรีย์ ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

OFSH-T-6-19BLK

5669 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.109 ฿
1000 - 3999 4.849 ฿
4000 + 4.608 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

510.90 ฿

100 x 5.109 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงโดยรวม 6.0 mm
ความยาวโดยรวม 37.0 mm
ความกว้างโดยรวม 26.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 6
ปริมาณแพ็คเกจ 100
จำนวนช่อง 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา