Menu Search

คลิปไฟเบอร์

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนของตำแหน่ง จำนวนช่อง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.8575 ฿ - 7.5981 ฿ 2048 มีในสต็อก
6
3
Adhesive
107.7566 ฿ - 119.3969 ฿ 1019 มีในสต็อก
2
Adhesive
121.2618 ฿ - 134.3611 ฿ 1694 มีในสต็อก
2
Clip-On, Screw
101.8226 ฿ - 112.8249 ฿ 23 มีในสต็อก
2
Clip-On, Screw
  • จาก 2
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.331 in ;

OFEB-3-19

ช่วงราคา
7.5981 ฿ - 6.8575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    8.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    20.6 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.5 mm | 0.177 in ; ความสูงโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in ;

EFA04-64-ASS

ช่วงราคา
119.3969 ฿ - 107.7566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ;

EFA04-61-001

ช่วงราคา
134.3611 ฿ - 121.2618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip-On, Screw
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.5 mm | 0.177 in ; ความสูงโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in ;

EFA04-64-001

ช่วงราคา
112.8249 ฿ - 101.8226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip-On, Screw
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm