Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
162,141.8923 ฿ - 179,658.6068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
62,593.7941 ฿ - 69,356.0048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,261.8208 ฿ - 1,398.1361 ฿ | 80 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
48,716.2372 ฿ - 53,979.2075 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,406.8956 ฿ - 3,774.9508 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
65,218.9059 ฿ - 72,264.7137 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเทา
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,483.2812 ฿ - 1,643.5241 ฿ | 82 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
51,633.5703 ฿ - 57,211.7125 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
846.2941 ฿ - 890.8387 ฿ | 251 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,528.8274 ฿ - 5,018.0864 ฿ | 17 มีในสต็อก |
สีเงิน
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,812.446 ฿ - 10,872.5177 ฿ | 4 มีในสต็อก |
สีเงิน
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,887.7163 ฿ - 1,987.0673 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
70,303.3541 ฿ - 77,898.4518 ฿ | 16 มีในสต็อก |
สีเทา
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,281.4984 ฿ - 11,392.2361 ฿ | 12 มีในสต็อก |
สีเงิน
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
41,882.0163 ฿ - 46,406.6632 ฿ | 5 มีในสต็อก |
สีเทา
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
102,266.6893 ฿ - 113,314.8914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,857.396 ฿ - 3,166.0897 ฿ | 120 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,548.0367 ฿ - 8,363.4744 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเงิน
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
36,756.0127 ฿ - 40,726.8857 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
55,425.792 ฿ - 61,413.6161 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ